Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
    SIAMP

    Ingénio Self-supporting WC Frame

    Google-Übersetzung,
    Die Vorteile von INGENIO: - Schnelle, präzise, einfache Montage. - Ultra leise und wassersparend. QUIETO Einlassventil mit verzögerter Wirkung mit einem Schallpegel von nur 9 dB. - INGENIO ist 100 % NF selbsttragend ohne Wandbefestigung. Vom Füllventil bis zur Struktur sind alle Komponenten NF-zertifiziert. - Einzigartig: das einzige WC-Gestell auf dem Markt, das zu 100 % mit 9 dB zertifiziert ist. - Robust, belastbar bis 400kg. - Zuverlässig: Ein dreifacher interner Kontrollprozess garantiert die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems. - Spezifizieren und installieren Sie mit der Gewissheit einer 10-Jahres-Garantie. - Große Auswahl an eleganten und stilvollen Betätigungsplatten. FOCUS ON: #ULTRA QUIET Der erste WC-Wandrahmen mit einem ultra-leisen Einlassventil, Schallpegel von nur 9 dB. # WASSER SPAREN Der Kasten, der den Schwimmer von Quieto umgibt, hat 2 Funktionen: - Die erste besteht darin, das Einlassventil vom Wiederauffüllen des Spülkastens zu verzögern, bis das Spülventil geschlossen ist. Einsparung von Wasserverschwendung während des Spülzyklus. - Die zweite besteht darin, eine konstante Wassermenge aufrechtzuerhalten, die in die Zisterne eintritt. Wenn sich die Zisterne schnell wieder füllt, fließt das Wasser in die Box und hebt den Schwimmer schnell an, um ein schnelles, zuverlässiges Abschalten zu ermöglichen. #INSTALLATIONSBEREIT Höhen- und Tiefenanpassungen werden mit unseren Schnellbefestigungslösungen einfach gemacht und sind im Handumdrehen bereit für die erste Befestigung. - Füße werden in Einbaulage geliefert - Selbstbremsende Höhenverstellung für exakte Höheneinstellung - Eingebaute Bullseye-Wasserwaage - Snap & Click, schnell fixierende Montagestangen
    Spezifikation
    • Self-supporting frame for wall hung WC, NF approved components, 10-years guarantee, self-supporting 400kg with possible wall fixing. Height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, depth from 150 to 240 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a hyper silent and water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - QUIETO OD hyper-silent or 95L silent inlet valve - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - flush plate Item n# Description 10002234 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage] 10004232 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø110/100M 90° Drainage] [Bowl Connection] 31310110 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31310310 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] [Bowl Connection] 31310410 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 4/2,5l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31311110 INGENIO SELF-SUPPORTING QUIETO-OD [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3131xx10
    • ProduktfamilieConcealed cisterns
    • ProduktgruppeIngenio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)17.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit