Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
    Siemon

    LightStack UHD Fiber Panels

    Google-Übersetzung,

    Das LightStack UHD Fiber Enclosure ist eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Plug-and-Play-Glasfaser mit ultrahoher Dichte

    Anwendungen. Dieses kompakte Gehäuse enthält 144 Fasern in 1 HE mit MTP-zu-LC-Konnektivität in einer 5 Zoll (128 mm) tiefen Einheit.

    Das vereinfachte, eigenständige Design optimiert den Versand, die Handhabung und die Installation, insbesondere in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

    Das LightStack UHD-Gehäuse bietet eine verlustarme Leistung für eine Vielzahl von Kanalkonfigurationen

    sowohl Multimode- als auch Singlemode-Anwendungen. Die integrierten LC-Adapter mit Shutter verfügen über eine Innentür, die sich öffnen lässt

    ohne die Steckerstirnfläche zu berühren und springt automatisch in die geschlossene Position zurück, wodurch leere Anschlüsse geschützt werden

    Staub und Schutt. Optionale vordere und hintere Kabelmanager sind erhältlich, um Kabel zu kontrollieren und zu schützen. Der vordere Kabelmanager

    verfügt über eine integrierte Tür, die abnehmbar ist, um vollen Zugriff auf die LC-Konnektivität zu ermöglichen. Die Tür schwingt auf, um zuzulassen

    Sichtbarkeit durch den integrierten Beschriftungsstreifen. Der hintere Kabelmanager wird zur Unterstützung einfach in die Rückseite des Gehäuses eingehakt

    ankommende MTP-Kabelbaugruppen.

    Spezifikation
    • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSiemon-LightStack-UHD
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeFiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit