Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V800 Cabinets and Accessories
Siemon

V800 Cabinets and Accessories

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die V800-Schränke von Siemon bieten eine robuste, kostengünstige Gehäuselösung, die auf jeder Seite der Geräteschienen wertvollen Platz für Kabelmanagement, PDU-Montage oder Konnektivität sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Schranks bietet. Der V800-Schrank ist ideal für Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte, da er eine erhöhte Verkabelungs- und Gerätedichte ermöglicht und gleichzeitig eine hervorragende Zugänglichkeit und thermische Effizienz bietet. Alle diese Funktionen sind in einem modularen Gehäuse mit vollem Funktionsumfang integriert, das als eigenständiger Netzwerk- und Serverschrank oder in einer angereihten Konfiguration mit mehreren Einheiten gleichermaßen effektiv ist und einen einfachen, skalierbaren Erweiterungspfad in jedem Rechenzentrum bietet.

  • Lightweight Stability Design bietet ein extrem stabiles Gehäuse mit hoher Kapazität ohne übermäßiges Gewicht
  • Zero-U-Modularität Halbhohe Zero-U-Panels können in jedem der vier Quadranten (oben links, unten links, oben rechts und unten rechts) sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Schranks montiert werden
  • Voll zugängliche Türen Schnell zu öffnende, vor Ort umkehrbare, einteilige vordere und geteilte hintere Türen
  • Integrierte Seitenwand-Erdung Gefederte Erdungsclips machen spezielle Erdungsleiter überflüssig
  • High-Flow-Türen Die konturierte perforierte Tür mit hoher Dichte bietet eine Perforation von bis zu 71 % und übertrifft die Luftstromanforderungen der wichtigsten IT-Geräte
  • Vollständig einstellbare Geräteschienen Können einfach konfiguriert werden, um eine Reihe von Gerätetiefen zu unterstützen
Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-v800
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit