Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Sliding Window
Archiviert

Horizontal Sliding Window

4.2 von 5 Sternen4.2(22 Bewertungen)
  • Certified and labeled (SFI) Ponderosa Pine or Douglas Fir
  • 61 factory exterior powder coated standard clad color options
  • Unlimited custom clad colors
  • Ability to mix clad colors
  • Extruded aluminum frame & sash (.062" thickness)
  • Integral nailing fin
  • Factory applied drip cap
  • Basic jamb width 4 9/16"
  • Factory applied extension jambs
  • Sash 1 1/2" thick
  • Mortise and tenon sash corner joints
  • Multitude of glass options
  • 3 widths of simulite bar 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • Ability to mix bar widths
  • 3 simulite profiles, Colonial or Contemporary, 5/8" Putty
  • 3 screen mesh options

Sierra Pacific's Horizontal Sliding Window is a space saving alternative to a two-wide casement window, because the operable sash slides in the plane of the frame rather than opening outward, as with a casement window. The sliding window provides a good solution for areas where your walkways are snug against your home leaving little or no space for windows that project outward.

Love your backyard barbeques? Simply remove the screen and our sliding window provides the convenience of a pass-through from the prep area in the kitchen to the outdoor entertainment area - eliminating the need to balance trays of food or condiments as you attempt to negotiate the door to the patio.

The Sierra Pacific Horizontal Sliding Window will complement your contemporary design and is available in many standard size and configuration options. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummersierrapacificwindows_horizontal-sliding-windows
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeHorizontal Sliding Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 55 00
  • Format2014TitelPressure-Resistant Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 15
  • OmniClassTitelWood Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit