Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Hue Bridge

(BR) Hue Bridge

Google-Übersetzung,

Als Gehirn hinter dem intelligenten Beleuchtungssystem von Philips Hue ermöglicht Ihnen die Hue Bridge das Verbinden und Steuern von bis zu 50 Lampen und Zubehörteilen. Schließen Sie es einfach an und verwenden Sie die Hue-App, um Routinen, Timer, benutzerdefinierte Lichtszenen und mehr einzustellen.

Produkt Highlights

  • Einfache Installation
  • Intelligente Steuerung
  • Fügen Sie bis zu 50 Glühbirnen hinzu
  • Steuerung mit Ihrer Stimme
Spezifikation
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional 0%<H<80% (sem condensação)

    Temperatura operacional 0 °C a 40 °C Recurso/acessório extra incl. Adaptador de energia incluído Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342620

    Peso líquido 0,22 kg

    Peso bruto 0,31 kg

    Altura 17,4 cm

    Comprimento 7,2 cm

    Largura 14,6 cm

    Número do material (12NC) 929001180642

    Consumo de energia Alimentação em standby 0,1 W

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas A bridge Faixa de frequência de 2.400-2.483,5 MHz

    Peso 280

    Eletricidade 100-240 V

    Classe de proteção Classe II

    A bridge Diâmetro 88 mm

    Faixa de frequência 2400-2483.5 MHz

    Altura 26 mm

    Comprimento X largura 90.9 x 90.6 mm

    Número máximo de acessórios 10

    Número máximo de lâmpadas 50

    Opções de montagem Mesa Parede

    Adaptador de energia 100-240 V CA / 50-60 Hz Tensão de saída: 5 V CC 600 mA Energia em standby: máximo de 0,1W

    Consumo de energia 250mA max

    A lâmpada Protocolo de comunicação Zigbee

    O interruptor Classificação IP IP20

    O que vem na caixa Bridge 1

    Cabo de rede Ethernet 1

    Adaptador de energia 1

    Compatibilidade Compatível com HomeKit Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Assistentes de voz Amazon Alexa Google Assistant Apple HomeKit (via Hue Bridge) Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbr-bridge
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit