Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Hue Dimmer

(BR) Hue Dimmer

Google-Übersetzung,

Machen Sie den Raum heller oder dunkler, wechseln Sie zwischen Lichtszenen oder sorgen Sie je nach Tageszeit für die optimale Beleuchtung. Der Hue-Dimmschalter kann an Wänden oder magnetischen Oberflächen befestigt werden, aber auch überall im Haus als Fernbedienung verwendet werden.

Produkt Highlights

  • Drahtlose Installation
  • Batteriebetrieben
  • Einfacher Zugriff auf Lichtszenen
  • Verwendung als Fernbedienung
Spezifikation
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional 0%<H<80% (sem condensação)

    Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Hue Switch incluído Sim

    Portátil Sim

    ZigBee Light Link Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514274679

    Peso líquido 0,07 kg

    Peso bruto 0,15 kg

    Altura 14 cm

    Comprimento 5,5 cm

    Largura 8,8 cm

    Número do material (12NC) 929002398606

    Informações da embalagem EAN 8719514274679

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,076 kg

    Altura 12,5 cm

    Comprimento 1,5 cm

    Largura 8,0 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Número de botões configuráveis 2

    Peso 76 g

    Tipo de bateria CR - Célula de botão

    O interruptor Baterias incluídas 1 x CR2032

    Botões configuráveis 2

    Faixa de frequência 2400 - 2483.5 MHz

    Classificação IP 20

    Vida útil 50.000 clicks

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

    Zigbee Light Link IEEE 802.15.4 Protocol

    O que vem na caixa Hue dimmer switch 1

    Compatibilidade Compatível com HomeKit

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbr-dimmer
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit