Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ancestra LED pendant (AT50)
Ancestra LED pendant (AT50)
    Signify

    Ancestra LED pendant (AT50)

    Google-Übersetzung,
    Sein auffälliges Design wird Ihr Projekt von anderen abheben. Die LED-Aufsatz- und Pendelleuchten Lumec Ancestra präsentieren eine neue Variante eines altmodischen Designs. Durch die Kombination der besten Aspekte vergangener und gegenwärtiger Formen mit dem Besten, was moderne Technologie zu bieten hat, verkörpern die Ancestra-Leuchten auf wunderbare Weise die Designphilosophie von Lumec: die beste Technologie mit einem eleganten Design zu kombinieren. Ausgestattet mit einer optionalen Kupferkuppel, einem dekorativen Käfig und Kronenakzenten ist das Ergebnis eine Leuchte, die jedes Projekt mit rustikalem Flair und moderner Ausstrahlung ergänzt, ohne die photometrische Qualität zu beeinträchtigen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAncestra_LED_pendant_AT50
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit