Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
    Signify

    Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit

    Google-Übersetzung,
    Die Chloride Compac LED-Notlichteinheiten wurden entwickelt, um die Compac LED-Ausgangs-/Notfall-Familie in Aussehen und Zuverlässigkeit zu ergänzen. Sie ermöglichen einen sofortigen und sicheren Austritt bei schlechten Lichtverhältnissen und arbeiten harmonisch in kommerziellen und leichten industriellen Anwendungen. Das CLU2-Modell mit zwei Lampenköpfen kann so eingestellt werden, dass es die optimale Beleuchtungsstärke bietet. Der mittlere Lampenkopf des CLU3 ist stationär, während die beiden seitlichen Lampen für den perfekten linken und rechten Winkel eingestellt werden können.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Two side lamp heads are fully adjustable for optimum amount of illumination
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Wall or Ceiling Mounted
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompac_CLU2_CLU3_LED_Emergency_Unit
    • ProduktfamilieChloride
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit