Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
APX LED High Bay
APX LED High Bay
    Signify

    APX LED High Bay

    Google-Übersetzung,
    Die APX LED High Bay bietet Langlebigkeit und hohe Leistung für die anspruchsvollen Umgebungen Ihrer Kunden. Die APX kann für viele Bereiche spezifiziert werden, die eine abgedichtete Leuchte erfordern, wie z. B. Labors, Lebensmittelverarbeitung, Parkplätze und andere industrielle Anwendungen. Das robuste Gehäuse und die Optionen für klare oder mattierte Linsen sorgen für eine dauerhafte und effektive Beleuchtung, die auch für die Insassen angenehm ist. Die LED-Technologie bietet Effizienz, lange Lebensdauer und reduziert die Energiekosten.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Designed to resist corrosion
      • Easy installation and maintenance
      Product Features:
      • Sealed luminaire
      • Injection molded, high impact clear acrylic lens is standard
      • Tamper-resistant, stainless steel, captive latches
      • Suitable for wet locations
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAPX_LED_High_Bay
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Special application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit