Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GeoForm cylinder small  LED wall sconce GCS
Signify

GeoForm cylinder small LED wall sconce GCS

Google-Übersetzung,
GeoForm LED-Wandleuchten bieten sechs verschiedene Leuchtenformen, die sich ideal für Gebäude jeder Größe und Bauart – ob modern oder traditionell – eignen. Dank modernster LED-Technologie zeichnen sich diese Wandleuchten durch ihre kompakte Größe und ihr minimalistisches Design aus. Nachts kombinieren GeoForm erstklassige Wegebeleuchtung mit spezieller Optik, um jede Fassade gekonnt in Szene zu setzen.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Two light engines available to provide excellent pathway illumination or facade lighting
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Cylinder shape available in two sizes: small and medium.
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination.
    • A diffuse lens option is also available for over doorway applications.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGeoForm-cylinder-small-LED-wall-sconce-GCS
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeWall sconces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit