Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GeoForm wedge small LED wall sconce GWS
Signify

GeoForm wedge small LED wall sconce GWS

Google-Übersetzung,
Die kleine LED-Wandleuchte GeoForm Wedge GWS besticht durch ihr kompaktes, geometrisches Design, das sich harmonisch in verschiedene Architekturstile einfügt. Die GeoForm Wedge Small verfügt über eine spezielle, hocheffiziente Optik, die blendfreies Licht mit exzellenter Leistung vereint. Sie ist mit Lichtverteilungen vom Typ 2, 3 und 4 und bis zu 5500 Lumen erhältlich. Für die Montage über Türen ist optional eine Streulinse verfügbar. Eine Notstromversorgung sorgt für die Beleuchtung von Fluchtwegen. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, darunter die drahtlose Interact Pro-Außensteuerung, tragen zusätzlich zur Energieeinsparung bei.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Wedge shape available in two sizes: small and medium.
    • Type 2, 3 and 4 optical distributions are available.
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination.
    • A diffuse lens option is also available for over doorway applications.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGeoForm-wedge-small-LED-wall-sconce-GWS
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeWall sconces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit