Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calculite LED 4" round cylinder
Calculite LED 4" round cylinder
    Signify

    Calculite LED 4" round cylinder

    Google-Übersetzung,
    Calculite 4" Zylinder Gen3 bietet branchenführenden visuellen Komfort und eine hervorragende gleichmäßige Ausleuchtung im Laufe der Zeit.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • 3 different cylinder and reflector options to satisy a variety of applications
      • Maximize visual appeal by three beam spreads options to give the right distribution and light output
      • Ultimate user comfort by providing 50 degree physical and 45 degree reflected cutoff, creating less brightness
      • Uniform light and color consistency at an SDCM of 2
      • Smooth, sleek, and new smaller overall design
      Product Features:
      • L90 (90% lumen maintenance) up to 60,000 hrs. and efficacies as high as 115 lm/W
      • 3 cylinder options: Surface, Wall, and Pendant
      • 3 reflector options: Downlight, Wall Wash, and Double Wall Wash
      • Narrow, Medium, Wide beam options in all lumen packages
      • Dimming options: Standard dimming to 1% for 0-10V, ELV
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCalculite_LED_4_cylinder_gen_3
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit