Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calculite LED 4" round gen 3
Calculite LED 4" round gen 3
    Signify

    Calculite LED 4" round gen 3

    Google-Übersetzung,
    Calculite 4" Round Gen3 zeichnet sich durch branchenführenden Sehkomfort, eine hervorragende gleichmäßige Ausleuchtung im Laufe der Zeit und eine patentierte Flexibilität bei der Installation aus.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Maximize visual appeal by three beam spreads options to give the right distribution and light output
      • Ultimate user comfort by providing 50 degree physical and 45 degree reflected cutoff, creating less brightness
      • Uniform light and color consistency at an SDCM of 2
      • Modular three piece design that makes servicing and upgrading convenient
      • Installation efficiency accomplished by a tool-free install and quick connect technology
      Product Features:
      • L90 (90% lumen maintenance) up to 60,000 hrs. and efficacies as high as 115 lm/W
      • Construction: Lowest plenum height with plug & play connector between frame and light engine
      • Narrow, Medium, Wide beam options in all lumen packages
      • Dimming options: Standard dimming to 1% for 0-10V, Lutron, and Dali
      • Flange options available: Polished, white, or flangeless
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCalculite_LED_4_round_gen_3
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit