Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
    Signify

    Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit

    Google-Übersetzung,
    Das Chloride Compac LED-Notlichtgerät CLUR3 ist ein Unterputz-Notlichtgerät, das den Rest der Compac LED-Ausgangs-/Notlichtfamilie in Aussehen und Zuverlässigkeit ergänzt. Es ermöglicht einen sofortigen und sicheren Ausstieg bei schlechten Lichtverhältnissen und funktioniert harmonisch in kommerziellen oder leichten industriellen Anwendungen. Der mittlere Lampenkopf ist stationär, während die beiden seitlichen Lampen auf den perfekten linken und rechten Winkel ausgerichtet werden können.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Lamps can be aimed for the perfect left and right angle
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Recessed Mounted
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompac_CLUR3_LED_Recessed_Emergency_Unit
    • ProduktfamilieChloride
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit