Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domus LED pendant - large (DMS55) - Generation 3
Domus LED pendant - large (DMS55) - Generation 3
    Signify

    Domus LED pendant - large (DMS55) - Generation 3

    Google-Übersetzung,
    Die Lumec Domus-Familie von LED-Pendel- und Aufsatzleuchten – Domus, Domus 55 und Domus Small – sind alle so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und in jede Umgebung ein Gleichgewicht bringen. Ihr Charme ist unbestreitbar. Einfachheit, Raffinesse und Eleganz verschmelzen alle zu einer harmonischen Schönheit durch ein entworfenes Gleichgewicht. Inklusive Service-Tag, Philips innovative Möglichkeit, während der gesamten Lebensdauer des Produkts Unterstützung zu bieten.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
      • Designed with a higher profile than its Domus counterparts
      • Offers flexible mounting options such as the side arm mount
      • Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Side arm mount option available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDomus_LED_pendant_-_large_DMS55_-_Generation_3
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit