Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuaLED Surface
DuaLED Surface
    Signify

    DuaLED Surface

    Google-Übersetzung,
    DuaLED ist eine hocheffiziente, architektonisch ansprechende LED-Einbauleuchte. Treiber und integrierte Steuerungsoptionen gewährleisten optimale Leistung für jede Anwendung. DuaLED bietet exzellenten Sehkomfort und eignet sich perfekt für vielfältige Einsatzbereiche wie Büros, Schulen, Einzelhandel oder Gesundheitswesen. Die optionale drahtlose Interact-Technologie ermöglicht integrierte Anwesenheitserkennung und Tageslichtnutzung für zusätzliche Steuerung und Energieeinsparungen ohne Einbußen bei der Lebensdauer.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Require no plenum space
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • Surface mount design
      • 0-10V dimming standard
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life (L70)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuaLED_Surface_LED
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Recessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit