Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraForm LED floodlight Medium FLDM
DuraForm LED floodlight Medium FLDM
    Signify

    DuraForm LED floodlight Medium FLDM

    Google-Übersetzung,
    Die Gardco DuraForm LED-Fluter zeichnen sich durch Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Leistung aus. Sie sind die leistungsstärksten, am besten steuerbaren und konfigurierbaren Fluter und eignen sich ideal für industrielle, gewerbliche und sonstige Anwendungen. Erhältlich in drei Größen für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis (siehe auch FLDS und FLDL), ist DuraForm äußerst zuverlässig. Die Leuchte mit Schutzart IP66 und schlagfestem IK09-Glas trotzt extremen Witterungsbedingungen und Abnutzung und bietet präzise Lichtsteuerung sowie verschiedene Abschirmungsoptionen zur Reduzierung von Streulicht. DuraForm ist selbst für anspruchsvollste Umgebungen bestens geeignet und bietet Ihnen die Gewissheit eines langlebigen Produkts. Inklusive Service Tag – Signifys innovativer Lösung für umfassenden Support während der gesamten Produktlebensdauer.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Highly configurable to meet all your lighting needs with one product
      • High efficiency LEDs, excellent performance, and optimum control of light output
      • Broadest controls offering from local to site-wide connected solutions
      • Peace of mind for a durable product that is built to last
      • Simplified installation and servicing with thoughtful design elements and ServiceTag
      Product Features:
      • Nine distributions, 3000 and 4000K color temperatures with minimum of 70CRI, and adaptable glare control accessories available
      • Yoke mount and two Slip Fitter options available
      • Controls options include 0-10V, DALI, button photocontrol, 7-pin tool-less NEMA twist-lock receptacle, wireless, FAWS
      • IP66 rating with IK09 impact-resistant glass
      • Standard salt fog rating of 5000 hours with a scribe of 8
      • Marine Grade option available for a scribe of 10
      • 10-year warranty and +50C ambient standard for a product that is built to last
      • Easy wiring access with standard hinged door, toolless latch entry option, and terminal block
      • Cast-in aiming sight plus slip fitter and yoke indicators for quick and easy daytime aiming
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraForm_LED_floodlight_Medium_FLDM
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit