Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyLyte LED
EasyLyte LED
    Signify

    EasyLyte LED

    Google-Übersetzung,
    Das neue Lightolier EasyLyte LED-Downlight ist die beste Wahl für das Geld, ohne auf einfache Installation oder Produktqualität verzichten zu müssen. EasyLyte-Downlights wurden so konzipiert, dass sie eine einzige Rahmenplattform mit den Calculite-LED-Gen-3- und neu gestalteten LyteProfile-Familien teilen. Die zukunftssichere Architektur ist gleichbedeutend mit Lightoliers Ruf für Innovation und Erfüllung der Kundenanforderungen. Unser modulares Design ermöglicht Flexibilität bei der Installation sowie Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Reaktion auf kurzfristige Projektänderungen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • 70° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • EasyLyte with CRI 90 AccuRender: Adaptable lighting that meets your budget, design, and installation needs
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Uses the same UniFrame frame as the LyteProfile and Calculte families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round reflector Downlight options
      • 4 reflector finishes: Matte White or Black, Clear diffuse, Bronze
      • Flange available in Matte White
      • 2-part reflector and light engine combo
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEasyLyte_LED
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit