Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G3 LED parking garage Gen3
G3 LED parking garage Gen3
    Signify

    G3 LED parking garage Gen3

    Google-Übersetzung,
    Die Gardco G3 LED-Parkhausleuchten zeichnen sich durch ihre flache, modulare Bauweise aus, die maximale Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Erhältlich mit einem oder zwei LED-Modulen, maximiert die G3 das Verhältnis von Lichtstrom zu Größe und Gewicht und senkt so die Installations- und Betriebskosten. Ihre geradlinige Form erzeugt rechteckige und quadratische Lichtverteilungen, die das Licht optimal in die Ecken und an die Ränder von Parkhäusern lenken. G3-Leuchten sind mit Dimmfunktion und Bewegungsmelder erhältlich, um das Energiesparpotenzial weiter zu erhöhen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ability to increase light levels without adding luminaires
      • Up to 50% more energy savings with controls
      • Provides uniform illumination free from hot spots and striations
      Product Features:
      • Modular design for complete design flexibility
      • Available with various levels of dimming control options including motion response technology
      • Driver housing and optical arrays are IP66 rated
      • Easy-access driver door for streamlined maintenance
      • Offers a complete selection of optical distributions including Type 5 Square, Concentrated Downlight, Type 1 Rectangular, and Type 3 Asymmetric
      • Option for surface mounting with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration rating
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG3_LED_parking_garage_Gen3
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit