Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HCY LED High Bay
HCY LED High Bay
    Signify

    HCY LED High Bay

    Google-Übersetzung,
    Funktionale Hallenbeleuchtung präsentiert sich in neuem Look: LED-Hallenleuchten mit geschlossenem Gehäuse. Sie müssen in Ihren Funktionsräumen nicht länger auf ein ansprechendes Design verzichten, um eine kostengünstige und zuverlässige Beleuchtung zu erhalten. Diese geschlossene Hallenleuchte liefert bis zu 37.000 Lumen bei einer Lichtausbeute von bis zu 160 lm/W. Erwecken Sie Ihre Verkaufs- und Geschäftsräume zum Leben mit dieser kosteneffizienten Leuchte, die dank ihrer korrosionsbeständigen Oberfläche besonders langlebig ist. Keine Kompromisse mehr – nur noch ansprechendes Design, Zuverlässigkeit und Energieeinsparung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Simple form
      • Ease of installation
      • Convenient specification
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Multiple lumen options
      • Simple mounting methods
      • Standard 0-10V dimming
      • Color selectable 3500K/4000K/5000K
      • Lumen selectable small size 8000/14000/23000
      • Lumen selectable large size 24000/32000/37000
      • Field mount microwave sensor and programming remote
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHCY_LED_High_Bay
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit