Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP90
HP90
    Signify

    HP90

    Google-Übersetzung,
    Die Day-Brite HP90 Einbau-LED-Serie gehört zu unseren beliebtesten Leuchten mit sanftem Licht. Sie ist die erste LED-Serie mit direktem/indirektem Lichteffekt. Hochreflektierende Farbe auf den sanft geschwungenen Reflektoren und eine hochtransparente, lineare Prismenlinse umschließen die LEDs. Die HP90 LED-Serie ist in den Größen 1x4, 2x2 und 2x4 erhältlich und ermöglicht es dem Kunden, den Energieverbrauch individuell anzupassen und die Beleuchtung optimal an seine spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Can be continuous row mounted
      Product Features:
      • Same fixture fits both G and T ceiling types
      • Suitable for damp locations
      • High efficiency LEDs have 50,000 hour rated life at L70
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHP90_LED
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Recessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit