Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LBX LED Linear Suspended
LBX LED Linear Suspended
    Signify

    LBX LED Linear Suspended

    Google-Übersetzung,
    Die LBX LED-Langfeld-Pendelleuchten mit optionaler LightBalance-Optik bieten die Vielseitigkeit, die für ein breites Anwendungsspektrum erforderlich ist. LBX ist in 5 verschiedenen Konfigurationen erhältlich, einfach zu installieren und kann in Reihen montiert werden. Wo eine präzise Steuerung erforderlich ist, bringt LightBalance Optics das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Wählen Sie zwischen schmaler, mittlerer, breiter, Gang- und doppelt asymmetrischer Lichtverteilung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Reduce energy related costs
      • Excellent aesthetics and light distribution
      • Ease of installation
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Delivers up to 150 LPW
      • Two diffuse lens options
      • Multiple light distributions
      • Simple row mounting capability
      • Standard 0-10V dimming
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLBX_LED_Linear_Suspended
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit