Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    Google-Übersetzung,
    Die geraden runden Aluminiummasten von Gardco bestehen aus einem einteiligen Beleuchtungsstandard aus extrudiertem Aluminium, der an einer Basis aus Aluminiumguss, einer Aluminiumbasis mit Scharnier oder einem Zapfen aus Kohlenstoffstahl in Bauqualität montiert ist. Die Stangen sind entweder mit einer Eloxierung der Architekturklasse 1 oder einer elektrostatisch aufgetragenen TGIC-Polyester-Pulverbeschichtung versehen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLegacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit