Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LyteProfile 6" round LED
LyteProfile 6" round LED
    Signify

    LyteProfile 6" round LED

    Google-Übersetzung,
    Die nächste Generation von Lightolier LyteProfile LED-Downlights wurde neu gestaltet, um flexibel für sich ändernde Projektanforderungen zu sein. Jetzt mit einer Plug-and-Play-Strom- und Steuerleitungsbuchse ist die Kombination aus Reflektor und Lichtmaschine schnell und einfach zu installieren. Die neu gestaltete Architektur verwendet denselben Rahmen wie die EasyLyte- und Calculite-Familien. Das Konzept des gemeinsamen Rahmens schafft eine zukunftssichere Leuchte, die sowohl bei der Installation als auch bei der Inspektion Flexibilität auf der Baustelle bietet, gleichzeitig die Auswirkungen unerwarteter Designänderungen minimiert und eine gute Auswahl bietet.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • 60° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • Uses the same UniFrame frame as the EasyLyte and Calculite families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round & Square reflector Downlight & Wall Wash options
      • 5 reflector finishes: Painted White, or Black, Clear, Specular Clear, Comfort Clear, Comfort clear diffuse
      • 3 Flange options available: Matte White or Black, Polished
      • 80CRI
      • 2700K-5000K options
      • 2-part reflector and light engine combo
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyteProfile_6_round_LED
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit