Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
    Signify

    MetroScape LED Post-Top (MPTR)

    Google-Übersetzung,
    Die Lumec MetroScape LED-Aufsatzleuchte bietet flexible, robuste Energiesparlösungen für die Beleuchtung der urbanen Architektur im historischen Stil. Das Post-Top-Modell ist mit einer Zierhaube gekrönt und verfügt über eine flache Linse, um die Dünnheit der LEDs hervorzuheben. Die Leuchte bietet nachts eine attraktive Beleuchtung, die die Umgebung attraktiver macht und die sichere Nutzung der Umwelt fördert.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design includes die cast aluminum heat sink and placement of electronic components in fitter
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetroScape_LED_Post-Top_MPTR
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit