Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MiniView LED Cobra Head (SVS)
MiniView LED Cobra Head (SVS)
    Signify

    MiniView LED Cobra Head (SVS)

    Google-Übersetzung,
    Die Lumec MiniView LED-Straßenleuchte wurde entwickelt, um die Kompromisse bei Leistung, Funktionen und Wert bei der Wahl zwischen bestehender HID- und branchenführender LED-Technologie zu eliminieren. MiniView ist die perfekte Lösung, wenn Projekte eine Leuchte erfordern, die die Spezifikationen erfüllt, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen... und das alles bei gleichzeitiger Maximierung von Betriebs- und Wartungseinsparungen. Diese Straßenleuchte verfügt über ein einzelnes IP66-zertifiziertes LED-Modul, das für klares, brillantes weißes Licht ausgelegt ist, das die Leistung bestehender HID-Leuchten übertrifft. MiniView ist für Anwendungen wie lokale Straßen und Wohnstraßen optimiert und wird angesichts der Gesamtgröße, des Gewichts und der werkzeuglosen Funktionen, die eine einfache Installation gewährleisten, zur ersten Wahl für jede Stadt, Gemeinde und jedes Versorgungsunternehmen. MiniView macht Ihr Upgrade auf eine zuverlässige, langlebige und wartungsarme LED-Beleuchtung zu einer einfachen und kostengünstigen Entscheidung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMiniView_LED_Cobra_Head_SVS
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Road and street
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit