Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OmniSpot LED Track Heads
OmniSpot LED Track Heads
    Signify

    OmniSpot LED Track Heads

    Google-Übersetzung,
    Unser verbesserter OmniSpot LED-Zylinder ist jetzt mit der AccuRender-Technologie von Signify erhältlich – einem hocheffizienten CRI 90. Entwickelt, um die anspruchsvollsten Herausforderungen im Einzelhandel durch eine schlanke und diskrete Ästhetik zu meistern und gleichzeitig eine hohe Kerzenleistung und Lichtleistung im Mittelpunkt zu bieten. OmniSpot ermöglicht weniger als 2,5 cm Platz zwischen dem Schienenkopf und der Schiene in der Decke, wodurch es sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
      • Excellent beam control with industry leading center beam candlepower up to 30,000
      • Very unobtrusive track head at less than 1" of space between the track and track head
      • Variety of adapters available, making installation a breeze
      • Superior optical control designed for retail & hospitality applications
      Product Features:
      • 4 interchangeable beam spread options: 11°, 18°, 24°, 36°
      • Snoot, hex cell, and diffusion films available to customize your lighting needs
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • Efficacies up to 116lm/W
      • ELV dimming
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOmniSpot_LED_Track_Heads
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Track
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit