Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optima LED post top (OT10-OT20)
Optima LED post top (OT10-OT20)
    Signify

    Optima LED post top (OT10-OT20)

    Google-Übersetzung,
    Die Lumec Optima LED-Aufsatzleuchten sind die perfekte Wahl für urbane Projekte wie Straßen, Gehwege und öffentliche Plätze, die das gewisse Extra an Details erzwingen. Diese zeitlose Leuchte ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, pflegeleicht und verleiht jedem modernen Ambiente einen unverwechselbaren dekorativen Aspekt. Gepaart mit der neuesten LED-Technologie sind die Schutzart IP66, mehrere Lumenleistungen, verschiedene Leuchtenstiloptionen und energiesparende Steuerungsoptionen gut geeignet, um eine Vielzahl von Projektanforderungen zu erfüllen
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOptima_LED_post_top_OT10-OT20
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit