Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patron LED Emergency Unit Architectural Wall Light
Patron LED Emergency Unit Architectural Wall Light
    Signify

    Patron LED Emergency Unit Architectural Wall Light

    Google-Übersetzung,
    Die Chloride Patron LED Emergency Unit ist eine Low-Profile-Einheit, die viele Optionen für Innen- und Außenbeleuchtungsanwendungen bietet. Sein stilvolles Design ist eine ausgezeichnete Wahl als Notbeleuchtungseinheit in Architekturqualität zur Beleuchtung eines Innen- oder Außenausgangs.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Low profile is less obtrusive than traditional, making it more aesthetically appealing
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence
      • Designed for protection against moisture and rain
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • Marine grade die cast aluminum housing
      • UV stable polycarbonate lens and neoprene gasket
      • Choice of white or dark bronze
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPatron_LED_Emergency_Unit_Architectural_Wall_Light
    • ProduktfamilieChloride
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit