Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pima LED pendant - large (CXF5)
Pima LED pendant - large (CXF5)
    Signify

    Pima LED pendant - large (CXF5)

    Google-Übersetzung,
    Die Hadco Pima-Hängeleuchten-Familie bietet eine einfache, moderne Version der traditionellen Hängelaterne und verleiht Innenstädten, Gewerbegebieten, Parks und Wohngebieten Stil und Eleganz. Diese Pendelleuchten verwenden die neueste LED-Technologie, die Energieeinsparungen maximiert und ein gleichmäßiges und angenehmes Licht liefert. Der Schwan ist eine großartige Lösung für Neuinstallationen oder den Ersatz einer Vielzahl von HID-Quellen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
      • Ensures lasting durability and reliability
      • Significant energy savings over HID
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Side arm, top arm and wall mounting options available
      • Cast aluminum housing
      • IP66 rated optical chamber and LED driver
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPima_LED_pendant_-_large_CXF5
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit