Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (RL34/RL54)
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (RL34/RL54)
    Signify

    Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (RL34/RL54)

    Google-Übersetzung,
    Ob Sie Ihren Außenbereich verschönern oder für mehr Sicherheit und Wohlbefinden sorgen möchten – die hochgradig konfigurierbaren Hadco LED-Lichtmastaufsätze mit Lichtbrechung und dem neuesten LumiLock-Lichtmodul GX5 helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Dank einer Vielzahl an Außenleuchten-Designs gestalten Sie Promenaden und Bereiche mit zeitlosem, historischem Charme, die Tag und Nacht erstrahlen. Das konfigurierbare LED-Lichtmodul GX5 ist eine ideale Alternative zu HID-Lampen und bietet Ihnen erhebliche Energieeinsparungen sowie mehr Auswahlmöglichkeiten bei Lichtstärke, Optik und Steuerung. Inklusive Service Tag – Hadcos innovativem Service-Tag für lebenslange Unterstützung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Highly configurable luminaires, a multitude of luminaire styles
      • Field capabilities to change distribution to adapt when needed
      • Provides the right amount of horizontal and vertical light where you need it with excellent uniformity
      • Simple dimming to state-of-the-art connected lighting solutions to maximize energy savings
      Product Features:
      • Variety of cages, finials, roofs, pods and colors to customize the project along with various poles and brackets
      • Available in Type 3 or Type 5 distributions
      • Available with Short or Wide optics
      • Available in 80CRI 2700K, 70CRI 3000K or 70CRI 4000K
      • Variety of drive currents and light levels
      • Variety of dimming and control choices
      • IP66 rated LED light engine
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRefractive_post_top_with_LumiLock_LED_RL34_RL54
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit