Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM)
RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM)
    Signify

    RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM)

    Google-Übersetzung,
    Die Lumec RoadView LED-Fahrbahnleuchten wurden entwickelt, um den Verantwortlichen für die Beleuchtung unserer Straßen und Autobahnen dabei zu helfen, ihre Lichtplanungsziele zu erreichen. Angetrieben von der neuesten LED-Technologie und mit innovativem Wärmemanagement-Design bietet der RoadView außergewöhnliche Leistung und Wert. Diese vielseitige Leuchte kann an die einzigartigen Spezifikationen jedes Projekts angepasst werden, indem sie mehrere LED-Platinen und Wattoptionen anbietet.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Compatible with a full range of lighting control systems
      • Up to 100,000 hour rated life
      • Reduces amount of wasted light
      • Easy to install and maintain
      • Improved illuminance and uniformity
      Product Features:
      • Versatile and expandable LED boards
      • Highly efficient IP66 optics
      • 3G vibration rated
      • Tool-free access to electrical compartment
      • 360 degree rotatable twist-lock photocell receptacle
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRoadView_LED_roadway_luminaire_-_medium_RVM
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Road and street
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit