Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serenade DSX LED post top (S55)
Serenade DSX LED post top (S55)
    Signify

    Serenade DSX LED post top (S55)

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Aufsatzleuchten Serenade DSX von Lumec sind ein wunderschönes Grundnahrungsmittel aus Eleganz und Subtilität mit einem mächtigen und brillanten Herzen. Es kann verwendet werden, um jede Umgebung zu akzentuieren, egal wie rau die vorherrschenden Bedingungen auch sein mögen. Die Serenade ist eine geradlinige, geradlinige Leuchte, die auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt ist.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Low uplight reduces light pollution
      • Keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      • Simple and fast maintenance
      Product Features:
      • Complete IP66 rated luminaire
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSerenade_DSX_LED_post_top_S55
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit