Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StreetView LED Cobra Head (SVM)
StreetView LED Cobra Head (SVM)
    Signify

    StreetView LED Cobra Head (SVM)

    Google-Übersetzung,
    Wenn überlegene Leistung und niedriger Preis zusammenkommen, um die Bedürfnisse eines Kunden zu erfüllen. Die Lumec StreetView LED-Leuchte ist für viele Anwendungen konzipiert, die eine Beleuchtung mittlerer Intensität erfordern. Es wird Sammelstraßen, Stadtstraßen, Brücken und Überführungen effizient beleuchten und ist auch eine gute Wahl für lokale Straßen und Wohnstraßen. Das effiziente Design und die Optik machen StreetView perfekt für kleine und mittlere Straßenbeleuchtungsanforderungen, da es sowohl Fahrern als auch Bürgern maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Nacht gewährleistet. Und um den Charmefaktor zu erhöhen, ist StreetView ebenso einfach zu installieren wie zu warten. Angetrieben von einer Philips LED-Plattform, die von der berühmten LEDgine-Plattform inspiriert ist und über ein innovatives Wärmemanagement verfügt, hat diese neue LED-Leuchte zwei Hauptvorteile: außergewöhnliche Leistung und unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreetView_LED_Cobra_Head_SVM
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Road and street
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit