Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruGroove cove
TruGroove cove
    Signify

    TruGroove cove

    Google-Übersetzung,
    TruGroove Cove schafft eine gleichmäßig ausgeleuchtete, blendfreie Umgebung mit einer streifenfreien, „ruhigen“ Decke. Durch die Anpassung des Montagewinkels lässt sich die Lichtverteilung individuell bestimmen, und verschiedene Lumenpakete ermöglichen es Ihnen, die optimale Lichtmenge im Raum zu lenken.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Highly-controlled asymmetric light throw
      • Single spec housing that can adjust the peak candela angle based on mounting orientation
      • High performance in a smaller than 5"x2" cross-section
      • Free of striations and any "socket shadow" effects.
      Product Features:
      • 8 lumen packages from 1000 lm/4ft to 6000 lm/4ft
      • 5 color temperatures ranging from 2700K to 5000K with 90 CRI option
      • Focus and Fill optics
      • Module lengths to create runs in 6" increments
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruGroove_cove
    • ProduktfamilieLedalite
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit