Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TunnelView LED Large (TULL)
TunnelView LED Large (TULL)
    Signify

    TunnelView LED Large (TULL)

    Google-Übersetzung,
    Lumec TunnelView Tunnel-/Unterführungsleuchten bieten einen nahtlosen Ersatz für vorhandene HID-Leuchten. Diese Leuchte ist in drei Größen erhältlich, bietet mehrere Lumenpakete und eine vollständige Palette optischer Verteilungen, was sie zu einer hervorragenden Lösung für alle Arten von Tunnel- und Unterführungsanwendungen macht. Inklusive Service-Tag, Signifys innovativer Möglichkeit, während der gesamten Lebensdauer des Produkts Unterstützung zu bieten.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Rugged design optimized to withstand harsh environments
      • Sleek profile preserves headroom in Tunnels
      • Light weight and installer friendly
      Product Features:
      • Three sizes for application flexibility
      • Nine optical distributions for maximum versatility
      • 2700K, 3000K, or 4000K Color temperatures
      • Extensive mounting options from fixed or adjustable to swivel
      • Controls options: DALI, Sensor Ready, Dimming
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTunnelView_LED_Large_TULL
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Tunnel and underpass lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit