Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UrbanScape LED Post-Top (MPTC)
UrbanScape LED Post-Top (MPTC)
    Signify

    UrbanScape LED Post-Top (MPTC)

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Aufsatzleuchte Lumec UrbanScape bietet flexible, robuste und energiesparende Lösungen für eine moderne urbane Architekturbeleuchtung. Das Post-Top-Modell mit seiner leicht abgerundeten Haube verfügt über eine flache Linse, um die Dünnheit der LEDs hervorzuheben. Die Leuchte bietet nachts eine attraktive Beleuchtung, die die Umgebung attraktiver macht und die sichere Nutzung der Umwelt fördert.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUrbanScape_LED_Post-Top_MPTC
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit