Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V2 Specification Vaporlume LED
V2 Specification Vaporlume LED
    Signify

    V2 Specification Vaporlume LED

    Google-Übersetzung,
    Die V2 LED Vaporlume ist ein Industrieprodukt für Nassbereiche, das sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen entwickelt wurde. Es ist mit einer LED-Lichtquelle ausgestattet, die es ermöglicht, Leuchtstofflampen aufgrund seiner zuverlässigen Leistung bei kalten Bedingungen mit dem zusätzlichen Vorteil der Energieeinsparung problemlos zu ersetzen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Smoother exterior surface allows for easy cleaning
      • Acceptable for outdoor as well as indoor intallations
      Product Features:
      • Suitable for wet locations
      • IP65 rating standard
      • Can be surface (wall/ceiling) or suspended mounted
      • Non-conductive, non-corrosive housing
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerV2_Specification_Vaporlume_LED
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit