Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal SecuritySeal SSW2 - 2-hour pick-resistant, wall fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior walls
Sika

Emseal SecuritySeal SSW2 - 2-hour pick-resistant, wall fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior walls

Google-Übersetzung,

Sika Emseal SecuritySeal SSW2 ist ein bruchsicherer Dehnungsfugen- und Fugendichtstoff mit Brandschutzklasse. Er ist wasserdicht, verfügt über eine eingebaute 2-Stunden-Feuerbeständigkeit und eine hohe Bewegungsfreiheit für vertikal ebene Standorte, die eine gehärtete, manipulationssichere Oberfläche erfordern. Wände, wie sie in Gefängnissen, Haftanstalten, medizinischen und psychiatrischen Krankenhäusern, Schuleinrichtungen und Kindertagesstätten zu finden sind, sind nur einige der vielen Einsatzorte, an denen SecuritySeal SSW2 die perfekte Wahl ist.

SecuritySeal SSW2 verfügt über beidseitige, bruchsichere, gehärtete, flexible Polyurethan-Dichtflächen, die auf einer feuerhemmenden, imprägnierten Schaumstoffunterlage haften. Beide Seiten der Dehnungsfuge sind wasserdicht und feuerbeständig.

SecuritySeal SSW2 ist eine 2-stündige UL-zertifizierte Brandschutzbarriere und eine vorgeformte Alternative zu Feuerabdichtungs- und Brandschutzmaterialien.

SecuritySeal SSW2 macht den Einsatz von Feuerlöschdecken, Mineralwolle, flüssigen Dichtungsmitteln oder anderen Brandschutzmaterialien überflüssig. Es kann allein oder hinter jeder anderen Dehnungsfugenabdeckung, Platte oder Spachtelmasse verwendet werden, sofern die Tiefe des Untergrunds dies zulässt.

SecuritySeal SSW2 wird vollständig von der Oberfläche der Fuge aus installiert und vereinfacht die Installation, Projektabfolge und Koordinierung von Gewerken erheblich, da keine Zugangsvorkehrungen oder Hindernisse durch die Installation und das Vorhandensein mechanischer Systeme unter der Decke erforderlich sind.

Die nichtinvasive Verankerung vereinfacht die Installation und Projektabfolge erheblich. Die stoßfeste, feuerbeständige Wanddehnungsfuge SecuritySeal SSW2 wurde von Underwriters Laboratories (UL) gemäß den Anforderungen von UL 2079 für Wand- und Wanddehnungsfugen getestet und zertifiziert.

Merkmale
• Pickfest
• Manipulationssicher
• Wasserdicht
• Luftdicht
• Isoliert
• Nicht-invasive Verankerung
• Schalldämpfendes STC 62; OITC 52
• Widersteht Hurrikan-Wind und Wasser
• Low-Tension-Hybriddichtstoff aus Silikon und Schaum
• Schnelle Installation – neu oder nachgerüstet
• Ästhetisch und praktisch vielseitig
• Bewältigt problemlos Ebenen- und Richtungsänderungen
• Ein Produkt, eine Installation erledigt alles – feuerbeständig, wasserdicht, luftdicht, 100 % beweglich, leise, nicht-invasive Verankerung, UL 2079-zertifiziert

Verwendet
• Gefängnisse, Krankenhäuser, Haftanstalten, psychiatrische Einrichtungen,
• Schulen, Kindertagesstätten usw.
• Überall ist Vandalismus ein Hauptanliegen
• UL 2079 für Beton-, Mauerwerks- und Gipswände
• Kann allein oder hinter beliebigen Fugenabdeckungen verwendet werden
• Innenwände
• Außenwände
• Geeignet für alle Gebäudetypen
• Stadien und Arenen
• Krankenhäuser
• Militärische Einrichtungen
• Schulen, Hochschulen und Universitäten
• Flughäfen
• Fertigung usw.

Größen
1/2″ bis 6″ (12 – 150 mm)
Hinweis: Größen unter 1 1/2″ (40 mm) werden mit einem einzelnen Faltenbalg hergestellt. Größere Größen verfügen über mehrere Faltenbälge.

Die Produkttiefe für alle Größen beträgt 4 Zoll (100 mm).

Bewegung
Insgesamt 100 % (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße.

Farbe
Tru-White, Kalkstein

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-ssw2
  • ProduktfamilieFire Resistant Joint Sealants
  • ProduktgruppeVertical Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit