Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MasterSeal NP 474 - Resilient, durable primerless polyurethane sealant and adhesive
MasterSeal NP 474 - Resilient, durable primerless polyurethane sealant and adhesive
    Sika
    Archiviert

    MasterSeal NP 474 - Resilient, durable primerless polyurethane sealant and adhesive

    MasterSeal NP 474 is a single component polyurethane based sealant for floor joints, wall joints in public areas, prisons, schools, colleges, hospitals because of excellent resilience and pick resistance. It cures under the influence of atmospheric humidity and forms a chemical, good mechanical resistant and elastic joint sealant.
    Spezifikation
    • RECOMMENDED USES • For interior and exterior application. • For floor connection and expansion joints in buildings and civil structures • For pedestrian and traffic areas (e.g. car decks/parks) • For warehouse and production areas • For ceramic tile coverings exposed to traffic (e.g. public areas, shopping centers) • For medium chemical and mechanical loads (e.g. canteen kitchens, garages) • As a strong resilient elastic adhesive for construction and industrial applications. Contact your local Master Builders Solutions representative regarding any application required not mentioned here. FEATURES AND BENEFITS • Single component • Good mechanical Resistance • Non-Priming • Fast skinning time - approx 70mins • Smooth blister free surface • service temperature range: -30°C to +70°C SNJF F25E EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM NF P 85-610 • Good chemical resistance
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterSeal_NP_474
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • Hauptmaterial1C Polyurethane
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_31_76_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproof gap filling sealants
    • Klassifizierung07 92 13
    • Format2014TitelElastomeric Joint Sealants
    • OmniClassNummer23-13 23 19 15 11
    • OmniClassTitelElastomeric Construction Sealants
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit