Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Innenliegende Sika Waterbar® Tricomer Type A zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau
Innenliegende Sika Waterbar® Tricomer Type A zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau
Innenliegende Sika Waterbar® Tricomer Type A zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau
    Sika

    Innenliegende Sika Waterbar® Tricomer Type A zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau

    Sika Fugenbänder Tricomer NB Typ A sind hochelastische Fugenbänder gefertigt aus einem Mischpolymerisat auf PVC-P/NBR Basis zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken aus wasserundurchlässigem Beton.

    Anwendung

    Wasserleiste, die entweder als arbeitsfugen in Betonkonstruktionen. Typische Bauwerke:

    • Wohnbauten
    • Verwaltungsbauten, Tiefgaragen
    • Kläranlagen
    • Talsperren

    Grundsätze für die Anwendung

    • Planungs- und Verarbeitungsgrundsätze gemäß DIN 18197
    • Fügetechnik nach DIN 18197 und DIN 18541

    Produktmerkmale / Vorteile

    • Hohe Festigkeit und Dehnung
    • Dauerelastizität und hohes Rückstellvermögen
    • Einsetzbar für mittleren Wasserdruck und mittlere Verformungen
    • Beständig gegen in der Natur vorkommende betonangreifende Stoffe
    • Nicht bitumenverträglich (NB)
    • Beständig gegen ein breites Spektrum von chemischen Agenzien (Prüfung im Einzelfall erforderlich)
    • Robuste Querschnitte für die Handhabung auf der Baustelle
    • Schweißbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaterbar-tricomer-a
    • ProduktfamilieWaterproofing
    • ProduktgruppeJoints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete construction joint accessories
    • Klassifizierung03 15 13.13
    • Format2014TitelNon-Expanding Waterstops
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 13
    • OmniClassTitelWaterstops
    • CSIUniFormatIICodeA20
    • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit