Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
    Simes

    5CENTO

    Orientierungsleuchte, zur Oberflächenmontage
    5cento ist eine vielseitige Orientierungsleuchte in kompakter Größe mit minimalistischem Design, die auf einer Gipskartonwand oder auf Mauerwerk montiert werden kann. Die Leuchte lässt sich an einer herkömmlichen Anschlussdose befestigen oder auf der Oberfläche z. B. einer Wand anbringen. Bei Montage an einer Anschlussdose kann der Treiber direkt in der Dose untergebracht werden. 5cento ist nur 22 mm tief und wurde ohne sichtbare Schrauben entwickelt. Eine magnetische Platte, die perfekt auf den Leuchtenkörper abgestimmt ist, verdeckt alle Befestigungsschrauben.
    Die in drei Varianten erhältliche Leuchte 5cento wurde mit einem modularen Montagesystem konzipiert, sodass die größeren Varianten auch auf den üblicherweise kleineren Anschlussdosen installiert werden können. 5cento eignet sich insbesondere für den Wohnbereich und zeichnet sich durch ein ausgesprochen einfaches Montagesystem aus.

    Spezifikation
    • 5CENTO RECHTECKIG
      Art. S.2210H
      -PLATINENEINHEIT LED 2700K  24V CRI 90 MacAdam step 3
      Leuchtenlichtstrom: 192lm
      Systemleistung: 4W
      Leuchten-Lichtausbeute: 48lm/W
      Benötigt externe Spannungsversorgung
      CE

      PRODUKTTYP
      Wandaufbau. IP Klasse: IP 65
      MATERIALEIGENSCHAFTEN
      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:
      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07
      MATERIALEIGENSCHAFTEN
      Abdeckung aus gehärtetem gepuntetem Glas. LOR -- VERKABELUNG
      Front cover with magnetic plate.
      Installation zur elektrsichen Ansshlussdose: ( Square version ) Kann auf einer versenkten Anschlussdose Deutscher,Italienischer, Französischer, Englischer Herkunft für Kartongipswände oder Mauerwerk installiert werden. Das Stromversorgungsgerät muss getrennt installiert werden weil innerhalb der Anschlussdose nicht genügend Platz vorhanden ist. ( Rectangular / Rectangular Long versions ) Kann auf einerr versenkten Anschlussdose Deutscher,Italienischer, Französischer, Englischer Herkunft für Kartongipswände oder Mauerwerk. Die elektrische Anschlussdose kann das Stromversorgungsgerät S.2407 aufnehmen.
      Installation ohne elektrische Anschlussdose: Das Produkt kann direkt an die Wand montiert werden als ob es eine Wandleuchte wäre. Das Stromversorgungsgerät muss getrennt in der Anschlussdose untergebracht werden.
      5CENTO festverdrahtet mit kabel bipolar flat 5m. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 0.8 Kg Glühdrahttest: --
      Inklusive LED-Platineneinheit
      5CENTO Design geschützt
      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse (Verordnungen UE 874/2012).
      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70  B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5CENTO
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • Produktgruppe5CENTO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit