Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 von 5 Sternen3.7(13 Bewertungen)
    POOL, die neue Unterwasserleuchte zur Installation in Süßwasser Schwimmbecken, Teichen und Brunnen. In drei Baugrößen verfügbar, ist sie mit Halogenleuchtmittel oder LED - entweder einfarbig oder RGBW für interessante Unterwassereffekte - ausgestattet. Die Leuchte kann bis max. 3 m unter Wasser installiert werden.
    Spezifikation
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOOL
    • ProduktfamilieUnderwater
    • ProduktgruppePOOL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-06-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit