Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Step
Step
Step
Step
Step
Step
    Simes

    Step

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    STEP ist eine mit LEDs bestückte, innovative Wandeinbauleuchte, die randscharfe Lichtverteilungen auf dem Boden ermöglicht. Dieser Lichteffekt wird nicht durch Verschattungen beeinträchtigt und beginnt direkt unterhalb der Leuchte.
    Spezifikation
    • Stufenleuchte (Wandeinbau)

      STEP

      S.4655W

      Modul 1 LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 172lm

      Leuchtenlichtstrom: : 16lm

      Lichtquellenleistung: : 1.5W

      Leuchtenleistung: : 2.9W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 6lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-264Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Elektrische Schutzklasse: : I

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK06

      CE

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 500mA Vfmin=2.6Vdc Vfmax=3.1Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2438 NETZGERÄT 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMBAR IN BOX IP67

      Art. S.3426 NETZGERÄT DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Wandeinbau IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 und stranggepresstes Aluminium EN AW-6060 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Klarglas, Stärke 4 mm. Betriebswirkungsgrad -- Die Leuchtengehäuse sind im oberen Bereich mit Kühlrippen bestückt, die eine bessere Wärmeableitung der LEDs an die Umgebung ermöglichen. Dieses ist wichtig für das Erreichen einer langen Lebensdauer.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Das Eingiessgehäuse von STEP ist von sehr geringer Einbautiefe. Mit einer Einbautiefe von nur 70mm kann es sogar in einfachen Trennwänden positioniert werden. Die wertige Ausführung in Polypropilen verhindert Korrosionsschlieren auf der Wand. Die Leuchte wird im Polypropilengehäuse mittels Edelstahlklammern befestigt. Somit sind Installation und Wartung einfach und schnell durchführbar und die nicht sichtbaren Schraubenköpfe erhöhen die Ästhetik und sicherlich auch den Schutz vor Diebstahl in öffentlichen Bereichen.

      VERKABELUNG

      Einzelverdrantung . Die Leuchte ist anschlussfertig für 230V Netzspannung. Das 230V Netzgerät befindet sich im Leuchtengehäuse. Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Aluminiumgrau (cod.14). Gewicht: 0.7257 Kg Glühdrahttest: 850°C . Glühdrahttest 750° installed with recessing box.

      Inklusive LED-Platineneinheit

      STEP Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTEP
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeSTEP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit