Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
    Simes

    Concrete Bollard

    Beton ist der starke Charakter dieser Pollerleuchte für vielfältige Beleuchtungsaufgaben. Sie ist in zwei Baugrößen verfügbar, ermöglicht einseitige oder zweiseitige Lichtabstrahlung und wirkt faszinierend als Lichtskulptur an Fußwgen, in Gärten, Parkanlagen und vielen anderen Bereichen der Landschaftsgestaltung.
    Spezifikation
    • Gartenpoller

      CONCRETE POLLER H 450mm

      C.8106W

      Modul LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Leuchtenlichtstrom: : 1079lm

      Lichtquellenleistung: : 13.2W

      Leuchtenleistung: : 14.2W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 76lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 127-431Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK10

      CE

      PRODUKTTYP

      Bollard fitting. IP Klasse IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Concrete covering with added synthetic fibers with high mechanical strength. Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Die Produktion dieser hochwertigen Leuchten erfolgt in einem klassisch, handwerklichen Verfahren. Erkennbare leichte Unebenheiten, kleine Unregelmäßigkeiten oder Haarrisse die auch später auftreten können, sind bewusste Charaktereigenschaften, die die handwerkliche Herkunft wiederspiegeln. Mechanische Belastbarkeit IK 10

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Polycarbonatdiffusor. LOR --

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden. Loop-in Loop-out Verkabelungen, wenn nicht für eine Leuchte vorgesehen, entwickln Feuchtigkeitsinfiltrationen die im Kontakt mit den elektrischen Kabeln den Oxidationsprocess beschleunigen können.

      VERKABELUNG

      Leuchte werkseitig vorverdrahtet mit 1x Neoprenleitung und Kabeleinführung. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Zement (cod.35). Gewicht: 15.53 Kg Glühdrahttes: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      CONCRETE POLLER Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten „SPD“ in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCONCRETE_BOLLARD
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeCONCRETE BOLLARD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit