Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
    Simes

    Continuous Rod

    4.4 von 5 Sternen4.4(29 Bewertungen)

    Continuous rod minimal

    Continuous Rod ist eine Linienleuchte, gefertigt aus einem leistungsfähigen LED-Streifen mit der Schutzart IP65, der in einem dünnen Aluminiumprofil eingebettet ist. Continuous Rod ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Minimal zur Aufbaumontage mit bündig mit dem Profil abschließender Silikonleiste und Comfort zur Aufbaumontage mit im Profil versenkter Silikonleiste. Ein gerader Steckverbinder ermöglicht eine durchgehende Installation von Continuous Rod Minimal, um gleichmäßige Lichtlinien in der gewünschten Länge zu erzeugen. Mithilfe von optionalen Winkeln können für einzelne ebene Flächen oder für zwei senkrechte ebene Flächen Winkel von 90° erzeugt werden. Die Lichtintensität kann mit dimmbaren externen 24-Volt-Netzteilen moduliert werden.

    Continuous rod komfort

    Continuous Rod ist eine Linienleuchte, gefertigt aus einem leistungsfähigen LED-Streifen mit der Schutzart IP65, der in einem dünnen Aluminiumprofil eingebettet ist. Continuous Rod ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Minimal zur Aufbaumontage mit bündig mit dem Profil abschließender Silikonleiste und Comfort zur Aufbaumontage mit im Profil versenkter Silikonleiste. Ein gerader Steckverbinder ermöglicht eine durchgehende Installation von Continuous Rod Minimal, um gleichmäßige Lichtlinien in der gewünschten Länge zu erzeugen. Mithilfe von optionalen Winkeln können für einzelne ebene Flächen oder für zwei senkrechte ebene Flächen Winkel von 90° erzeugt werden. Die Lichtintensität kann mit dimmbaren externen 24-Volt-Netzteilen moduliert werden.

    Spezifikation
    • Continuous lines which tend to infinity, used as a wall washer to illuminate walls with grazing light, or to create light cuts that outline the shapes and the architecture.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerContinuous-Rod
    • ProduktfamilieWall effect
    • ProduktgruppeContinuous Rod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-28
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)1010
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit