Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    CUBIKS is eine Pollerleuchtenserie für die Beleuchtung moderner Architektur. Das Licht absolut blendfreie Licht der CUBIKS Poller ist mit hoher Gleichmäßigkeit auf den Boden gerichtet. Die klare, quadratische Bauform in 6 Baugrössen ermöglicht Installationen in unterschiedlichen Architekturrichtungen
    Spezifikation
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUBIKS
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeCUBIKS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-09-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)950
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit