Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Mikrostrahler, verstellbar
    Flower ist ein verstellbarer Mikrostrahler, der unter besonderer Berücksichtigung der Proportionen so konzipiert wurde, dass er nach der Installation beinahe nicht mehr wahrgenommen wird. Der in den Größen „klein“ und „sehr klein“ erhältliche Strahler eignet sich für die Montage an der Wand oder auf einer Leuchtensäule. Zum Lieferumfang gehören ein Ausleger und ein Erdspieß.
    Das klare Design präsentiert sich ohne sichtbare Schrauben, zudem besitzt der Strahler ein im hinteren Bereich eingebautes optisches System, das das Licht für das Auge angenehmer macht und Blendeffekte reduziert. Aufgrund der geringen Abmessungen der Leuchte ist der Einsatz eines externen Treibers erforderlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLOWER
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeFLOWER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)62
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit