Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
    Simes

    IP System®

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

    IP System® ist das erste lineare Lichtsystem mit  Dual Power.Es besteht aus einem Lichtstab, der nicht nur eine eigenständige Leuchte für diffuses Licht ist, sondern auch eine oder mehrere zusätzliche IP65-Leuchten an jedem Punkt aufnehmen und mit Strom versorgen kann. Herkömmliche Beleuchtungssysteme, die sich durch eine elektrifizierte Schiene und eine Reihe von Produkten auszeichnen, die von der Schiene selbst positioniert und mit Strom versorgt werden können, sind nicht in allen feuchten Umgebungen einsetzbar, die ein angemessenes Maß an Schutz erfordern. IP System® bietet mit seinem innovativen Plug-in-Installationssystem IP65 ein hohes Maß an Schutz für alle Elemente des Systems und bietet eine flexible Beleuchtung jedes Raums, der Effekte von linearem diffusem Licht in Kombination mit akzentuierenden Lichteffekten erfordert. Durch seine Eleganz und ästhetische Schlichtheit eignet es sich auch für jede Innenumgebung.

    Spezifikation
    • Liniensysteme

      HIGHLIGHTER SURFACE

      S.9001W

      Modul LED 3000K 24Vdc DIMMBAR PWM

      Lichtquellenlichtstrom:: 850lm

      Leuchtenlichtstrom: : 814lm

      Lichtquellenleistung: : 15W

      Leuchtenleistung: : 15W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 54lm/W

      Spannung (DC):

      Siehe Liste Zubehör Stromversorgungsgeräte SIMES in den folgenden Seiten: 24Vdc

      Dimmen: : PWM

      Elektrische Schutzklasse: : III

      Schutzart IP: : IP54

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK08

      CE ENEC

      PRODUKTTYP

      Deckemontage. IP Klasse IP 54Please Note:

      Der HIGHLIGHTER-Lichtstab ohne installierte Aufsteckprodukte besitzt die Schutzart IP65.

      Der HIGHLIGHTER-Lichtstab mit installierten Aufsteckleuchten, die noch nicht entfernt wurden, besitzt die Schutzart IP54.

      Der HIGHLIGHTER-Lichtstab Aufsteckleuchten, die bereits entfernt und an anderen Positionen wieder montiert wurden, besitzt die Schutzart IP54.

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumstrangguss eloxiert EN AW-6060 mit hohen Korrosionsschutz. Endkappen aus Edelsthal AISI 301 für die extrudierten Teile. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 08

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Aus opalgrauem Silikon hergestelltes kontinuierliches Leuchtmittel. Lamp Nicht schwenkbar position.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Der mechanische und elektrische Anschluss aller Aufsteckprodukte am Lichtstab erfolgt in einem zweistufigen Installationsverfahren:

      - Die zwei Metallklemmen dienen zum Einhaken des schwarz eloxierten Aluminiumprofils auf der Außenseite und sorgen für eine dauerhafte Steckverbindung zwischen Lichtstab und Produkt;

      - Die 4 Anschlussstifte, die für die elektrische 24-Volt-Verbindung erforderlich sind, durchdringen den Silikonstreifen im Profil und stellen den Kontakt zu einer speziellen Leitung her, die eine vom Lichtstab unabhängige Stromzuführung besitzt.

      Die lackierten Aluminium-Seitenblenden vervollständigen die Leuchte, indem sie die Befestigungsklemmen außen am Profil verdecken. Die Endkappen bilden neben dem ästhetischen auch einen funktionalen Abschluss, da sie bei der Verbindung der Komponenten als zusätzliches Sicherungselement fungieren.

      Der HIGHLIGHTER-Stab kann auf Anfrage und mit Aufpreis alle 5 cm gekürzt werden (diese Arbeit ist ausschließlich von Simes-Fachkräften auszuführen).

      VERKABELUNG

      Die gesamte Leistungsaufnahme der Aufsteckleuchten an jedem HIGHLIGHTER-Stab darf höchstens 60 W betragen (unabhängig von der Stablänge von 1, 2, 3 oder 4 m). Anschlussfertig verdrahtete Leuchte mit einem 5 m langen 4-poligen Silikon- Einzelkabel für zwei unabhängige Stromkreise: einen für die Versorgung des Lichtstabs und einen speziell für die Versorgung der Aufsteckleuchten. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09). Gewicht: 2.4965 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      HIGHLIGHTER Patentiert, Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIP_SYSTEM
    • ProduktfamilieOutdoor plug-in lighting system
    • ProduktgruppeIP System®
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)1025
    • Tiefe (mm)34
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSilikon
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit