Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame kreiert gleichmäßiges Licht auf dem inneren Rand von Fenstern, Nischen, Öffnungen und ändert sie in verblüffenden Lichtvolumen. Der weite Winkel à 120° bringt angenehme Lichteffekte sowohl im privaten als auch öffentlichen Wohnungsbereich, in historischen und künstlerischen Umgebungen und Fassaden. Nanoled Frame ist eine Einbauleuchte dier sich völlig in der Architektur integrieren läßt und besitzt eine extrem niedrige Größe: der überstehende Teil von nur 15mm ist eine kleine Glasabdeckung.
    Spezifikation
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNANOLED-FRAME
    • ProduktfamilieWall effect
    • ProduktgruppeNANOLED FRAME
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit